Spínač hladiny kapaliny, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6004

Typ připojení: NPT, Velikost přípojky [mm]: 25, Hodnocení krytí IP: IP67, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Napájecí napětí [V] DC: 24

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.379 Kilogram
Čistá hmotnost 0.343 Kilogram
Objem 0.484 Liter
EAN 5702428681292

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R22
R404A
R410A
R717
R134a
DC napětí výstupního relé [V] 30 V
Dosah signálu Bluetooth (~) [m] 3 m
Elektrické připojení M12
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Konstrukce NC relé (zablokované)
Konstrukce HMI Danfoss LLS App
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Nerezová ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2031 psig
Množství na formát balení 24 pc
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Norma pro elektrické připojení EN 61076-2-101
Název produktu Spínač hladiny kapaliny
Popis produktu Spínač hladiny kapaliny
Produktová skupina Switches and thermostats
Proud výstupního relé [mA] 200 mA
Připojení vnitřní/vnější Externí
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Příslušenství produktu Liq. level switch accessories
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 99 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 4 %
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
FCC
SIL2
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
UKCA
Servisovatelný Liq. level switch spare parts
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] 85 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] -40 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] 185 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Skupina kapaliny 1
2
Spotřeba energie [W] 2 W
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.3
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ LLS 4000U
Typ komunikace Bluetooth
Typ připojení NPT
Typ výstupního relé Polovodičové
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 3/4
Velikost přípojky [mm] 25 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality