Dvojité presostaty

Shows 42 product(s)

060-000766

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Auto

060-001066

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: MIN. PŘEVODITELNÉ

060-114866

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Reset levá: Auto

060-115466

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: MIN. PŘEVODITELNÉ

060-119966

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Auto

060-120066

Presostat, KP7BS

Regul. levé strany [bar] Pe: 8 - 32, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Reset levá: Manuální max., Reset pravá: Manuální max.

060-120566

Presostat, KP7ABS

Regul. levé strany [bar] Pe: 8 - 32, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Reset levá: Manuální max., Reset pravá: Manuální max.

060-122066

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.9 - 7, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT+SPST(NO), Reset levá: MIN. PŘEVODITELNÉ

060-124166

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Auto

060-124366

Presostat, KP15

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Auto

Zobrazit: