Presostat, KP15

060-124366

Regul. levé strany [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 0.7 - 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: SPDT, Reset levá: Auto

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.496 Kilogram
Čistá hmotnost 0.432 Kilogram
Objem 0.861 Liter
EAN 5702422032939

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Chladivo (Chladiva) R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Contain batteries No
Dif. pravá strana [bar] 4 bar
Diference levá strana [bar] [Max] 4 bar
Diference levá strana [bar] [Min] 0.7 bar
Diference levá strana [psi] [Max] 58 psi
Diference levá strana [psi] [Min] 10 psi
Diference pravá strana [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Hodnoceníkrytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL E31024
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~) 1
Max. pracovní tlak [bar] 20 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe 245 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] 35 bar
Množství na formát balení 24 pc
MWP [psig] Pe 510 psig
MWP levá strana[bar] Pe 17 bar
MWP pravá strana [bar] Pe 35 bar
Název produktu Presostat
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Dvojitá regulace tlaku
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Regulace - levá strana Pe 6 inHg - 108 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] 32 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] 464 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] 116 psig
Reset levá Auto
Reset pravá Manuální max.
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 8906
Typ KP15
Typ tlakového připojení Flérový
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 1/4

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality