Presostat, KP7ABS

060-120566

Regul. levé strany [bar] Pe: 8 - 32, Regul. pravé strany [bar]Pe: 8 - 32, Dif. levá strana [bar] [bar]: 4, Dif. pravá strana [bar]: 4, Funkce kontaktů: 2 SPST(NC), Reset levá: Manuální max., Reset pravá: Manuální max.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.786 Kilogram
Čistá hmotnost 0.735 Kilogram
Objem 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Chladivo (Chladiva) R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 140 bar
Dif. levá strana [bar] [bar] 4 bar
Dif. pravá strana [bar] 4 bar
Diference levá strana [psi] 58 psi
Diference pravá strana [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů 2 SPST(NC)
Hodnoceníkrytí IP IP30
In scope of WEEE Yes
Jméno souboru schválení UL E31024
Kategorie IV
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~) 1
Max. pracovní tlak [bar] 35 bar
Max. pracovní tlak, levá strana [psig] Pe 510 psig
Maximální zkušební tlak na pravé straně [bar] 35 bar
Množství na formát balení 10 pc
MWP [psig] Pe 510 psig
MWP levá strana[bar] Pe 35 bar
MWP pravá strana [bar] Pe 35 bar
Název produktu Presostat
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Dvojitá regulace tlaku
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Prvek snímání tlaku Vlnovec
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulace - levá strana [bar] Pe [Max] 32 bar
Regulace - levá strana [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulace - levá strana [psig] Pe [Max] 464 psig
Regulace - levá strana [psig] Pe [Min] 116 psig
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Max] 32 bar
Regulace - pravá strana [bar] Pe [Min] 8 bar
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Max] 464 psig
Regulace - pravá strana [psig] Pe [Min] 116 psig
Reset levá Manuální max.
Reset pravá Manuální max.
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -25 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -13 °F
Schválení CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma ISO 261
Typ KP7ABS
Typ tlakového připojení M
UL evaluated Yes
velikost tlakové přípojky 10 x 0.75

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality