Maneurop® compressors of the MT serie are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MT series is designed for use with refrigerant A22.These compressors work with Danfoss mineral oil Maneurop type 160P. MT compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction and are totally gas cooled sucked
Shows 63 product(s)
Pístový kompresor, MT100HS3DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 200-230/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT100HS4EVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT100HS4EVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Pístový kompresor, MT100HS6DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/50, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT100HS7AVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 500/3/50 575/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT100HS9AVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT125HU3DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 200-230/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT125HU4DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Pístový kompresor, MT125HU4DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Pístový kompresor, MT125HU6DVE
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/50, Formát balení: Jednotlivé balení