Pístový kompresor, MT125HU3DVE

MT125-3VI

Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 200-230/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 70.75 Kilogram
Čistá hmotnost 66.17 Kilogram
Objem 101.806 Liter
EAN 5702428839914

 

Barva Modrá
CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 519 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladivo (Chladiva) R22
Contain batteries No
Description MT125-3
Délka obalu [mm] 570 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MT
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
Hmotnost balení [Kg] 71 kg
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 200-230/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 210 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 54 A
Množství v balení 1
Model number MT125HU3DVE
Montáž - točivý moment [Nm] 50 N-m
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 10 kg
Název produktu Reciprocating compressor MT
Nízkotlaká strana objem 31 L
Nízkotlaká strana TS Max 50 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 200 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 180 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.39 Ohm
Olej reference 160P
Olejová náplň [L] 3.9 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 352 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovací materiál (dodává se pouze s verzí Rotolock)
Spojovacístandard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 1/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 233 mm
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 25 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 3 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ MT125
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 3/8'' flérový SAE
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 30 N-m
Vysokotlaká strana objem 1.2 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 230 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 253 V
Využití úseku Chlazení MT
Výlec 4
Výtlak - rozměr potrubí [in] 3/4 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 1/4 in
Výtlak- výška připojení [mm] 125 mm
Výška obalu [mm] 720 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zahrnutý spojovací materiál Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění
Zdvihový objem [cm3] 215.44 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 30 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 30 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 25 bar
Číslo výkresu 8504010f
Šířka obalu [mm] 400 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality