Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
519 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R22 |
Contain batteries |
No |
Description |
MT100-4 |
Délka obalu [mm] |
570 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
MT |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
GP LP točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Hmotnost balení [Kg] |
70 kg |
In scope of WEEE |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
90 A |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
22 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
MT100HS4EVE |
Montáž - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Napájení |
Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
10 kg |
Název produktu |
Reciprocating compressor MT |
Nízkotlaká strana objem |
31 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
50 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
2.12 Ohm |
Olej reference |
160P |
Olejová náplň [L] |
3.9 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčkypři 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Početstartů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
352 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Spojka |
ODF |
Spojovací materiál |
(dodává se pouze s verzí Rotolock) |
Spojovacístandard |
Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 1/8 in |
Sání -materiál připojení |
- |
Sání -výška připojení [mm] |
233 mm |
Technika značení |
Pístový kompresor |
Technologie |
Pístový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
25 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
25 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
3 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
MT100 |
Typ připojení |
Rotolock |
Třída ochrany IP |
IP54 (s kabelovou průchodkou) |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
3/8'' flérový SAE |
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] |
30 N-m |
Vysokotlaká strana objem |
1.2 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Chlazení MT |
Výlec |
4 |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
3/4 in |
Výtlak- rozměr připojení[in] |
1 1/4 in |
Výtlak- výška připojení [mm] |
125 mm |
Výška obalu [mm] |
720 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zahrnutý spojovací materiál |
Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění |
Zdvihový objem [cm3] |
171.26 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] |
30 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] |
30 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] |
25 bar |
Číslo výkresu |
8504010f |
Šířka obalu [mm] |
400 mm |