Regulátor otáček ventilátoru, RGE
061H3045
Tovární nastavení [bar]: 19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6.0, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z1L4-7DS
Tovární nastavení [bar]: 19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 6.0, Regulační rozsah [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z1L4-7DS
Brutto hmotnost | 0.422 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.36 Kilogram |
Volume | 0.958 Liter |
EAN | 5702428275712 |
Brutto hmotnost | 0.422 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.36 Kilogram |
Volume | 0.958 Liter |
EAN | 5702428275712 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 131 bar |
Destrukční tlak [psig] | 1900 psig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení krytí IP | IP54 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
kapiláry [in] | 35.4 in |
Max. proud výstup/fáze [A] | 2 A |
Max. provozní tlak [bar] | 47 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 681 psig |
Množství na formát balení | 27 pc |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 200 V |
Nastavení min. rychlosti [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
Norma pro tlakové přívodní hrdlo | DIN 8906 |
Označení typu | RGE-Z1L4-7DS |
P pásmo max. [bar] | 6 bar |
P pásmo max. [psi] | 87 psi |
Plášť | UZAVŘENO |
Poznámky o tlakových přípojkách | se Schrader ventilem |
Počet fází | 1 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Product Name Description | Regulátor otáček ventilátoru |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Příslušenství produktu | Ne |
Přívod tlaku vnitřní / vnější | Vnitřní |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 2.8 MPa |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 0.8 MPa |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 406 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 28 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
Schválení |
CE UKCA |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Tovární nastavení [bar] | 19 bar |
Tovární nastavení [psig] | 276 psig |
Typ | RGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Destrukční tlak [bar] [bar] | 131 bar |
Destrukční tlak [psig] | 1900 psig |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnocení krytí IP | IP54 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
kapiláry [in] | 35.4 in |
Max. proud výstup/fáze [A] | 2 A |
Max. provozní tlak [bar] | 47 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 681 psig |
Množství na formát balení | 27 pc |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 200 V |
Nastavení min. rychlosti [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Norma pro tlakové přívodní hrdlo | Flérový |
Norma pro tlakové přívodní hrdlo | DIN 8906 |
Označení typu | RGE-Z1L4-7DS |
P pásmo max. [bar] | 6 bar |
P pásmo max. [psi] | 87 psi |
Plášť | UZAVŘENO |
Poznámky o tlakových přípojkách | se Schrader ventilem |
Počet fází | 1 |
Počet svorek [ks] | 2 pc |
Product Name Description | Regulátor otáček ventilátoru |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Příslušenství produktu | Ne |
Přívod tlaku vnitřní / vnější | Vnitřní |
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Max] | 2.8 MPa |
Regulační rozsah [MPa] Pe [Min] | 0.8 MPa |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] | 406 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] | 28 bar |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
Schválení |
CE UKCA |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Tovární nastavení [bar] | 19 bar |
Tovární nastavení [psig] | 276 psig |
Typ | RGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost tlakového přívodního hrdla [palce] | 1/4 |