Kuvab 432 toodet

016D3330

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

016D3331

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 75 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

016D3332

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 130 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

016D6065

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

016D6080

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 75 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

016D6100

Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 130 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

032H8000

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032H8001

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032H8003

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032H8004

Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Kuva: