ICMTS and ICAD 600A-TS

Shows 6 product(s)

027H1084

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20 A33, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1085

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20A, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1086

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.4, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1087

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20C, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H1093

Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B66, Ocel

Výstup - rozměr připojení [mm]: 25, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.6, Max. provozní tlak [bar]: 140

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Typ: ICAD 600A-TS, Používá se pro výrobek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Zobrazit: