Shows 42 product(s)
MSV-F2, DN 50, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami, PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 65, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 65 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 80, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 80 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 100, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 100 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 125, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 125 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 150, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 150 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 200, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 200 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 250, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 250 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 300, PN 16, Příruba
MSV-F2 DN 300 s měřicími koncovkami PN16, ventil s manuálním přednastavením
MSV-F2, DN 50, PN 25, Příruba
MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením