MSV-F2, DN 80, PN 25, Příruba

003Z1072

MSV-F2 DN 80 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.213 Kilogram
Čistá hmotnost 20.213 Kilogram
Objem 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 200 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 122.3 m³/h
Materiál těla ventilu Tvárná litina (EN-GJS 400-15)
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product name MSV-F2 DN65-DN150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ MSV-F2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 80

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality