MSV-F2, DN 50, PN 25, Příruba

003Z1070

MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.223 Kilogram
Čistá hmotnost 9.223 Kilogram
Objem 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 50 s měřicími koncovkami PN25, ventil s manuálním přednastavením
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 200 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce uzavření Ano
Funkce vypouštění Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 53.8 m³/h
Materiál těla ventilu Tvárná litina (EN-GJS 400-15)
Měřicí koncovky S měřicími koncovkami
Nastavovací stupnice Ano
Produktová skupina Manual balancing
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -10 °C
SCIP dossier no. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product name MSV-F2 MNF DN15-300
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ MSV-F2
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 50

Accessories

Spare Parts

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality