Shows 10 product(s)
Trubky podlahového vytápění, Spojovací materiál, Kompresní fitinka, 3/4", 16.0 mm, 0.0 mm, 0.0 mm
Alupex fitinky 3/4" x 16 X 2 mm
Mokrý systém BasicGrip, 0.10 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.800
Spojovací díl BasicGrip 0,1 m², bez izolace
Mokrý systém BasicGrip, 0.52 m², Tepelná vodivost [W/mK]: 0.040
BasicGrip vyrovnávací prvek 0,5 ㎡ - 35mm izolace