Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
Když budete pokračovat, budete přihlášeni a přesměrováni do Vašeho výchozího obchodu Danfoss.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 40 product(s)
Elektrické servopohony, AMB 162, 5 N-m, 3bodový, Napájecí napětí [V] AC: 24, Napájecí napětí [V] DC: 24.00
AMB 162 5Nm 3p 15s 24V
AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
AMB 162 5Nm 3p 60s 24V
AMB 162 5Nm 3p 120s 24V
AMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Zobrazit: