AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 120 s/mm

082H0218

AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.666 Kilogram
Čistá hmotnost 0.666 Kilogram
Objem 2 Liter
EAN 5710104077680

 

Aplikace regulace teploty v centrálním vytápění
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS
Frekvence [Hz] 50/60
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Provozní točivý moment [Nm] 5 N-m
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/°] 120 s/°
Rychlost vřetena [s/mm] 120 s/mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 3 W
Stupeň krytí IP42
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 80 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -10 °C
Typ AMB 162
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu 3bodový
Třída ochrany II
Úhel rotace [°] 90 °

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality