Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
082H0214 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMB 162, Napájecí napětí [V] AC: 24, 480 s/mm
082H0214
AMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|