Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
Když budete pokračovat, budete přihlášeni a přesměrováni do Vašeho výchozího obchodu Danfoss.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 167 product(s)
AFD, 8.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 8-16 32 cm2 černá
AFD, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
AFD PB25 3-12 32 cm2 červená
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 1-6 80cm2 červená
AFD, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²
AFD PB25 0,5-3 80 cm2 žlutá
AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 žlutá
AFD, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²
AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 červená
AFD, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²
AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 žlutá
AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 160 cm²
AFD PB25 1-6 160 cm2 modrá C
AFD 2, 3.00 bar - 12.00 bar, 32 cm²
Tlakově redukční pohon
AFD 2, 1.50 bar - 5.00 bar, 80 cm²
Zobrazit: