AFD, PN 25, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm², Žlutá

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80 cm2 žlutá

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.086 Kilogram
Čistá hmotnost 6.497 Kilogram
Objem 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Barva Žlutá
China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 0,5-3 80 cm2 žlutá
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Redukční ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 3 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Redukční ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 3 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFD
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Průtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality