AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ČERVENÁ

003G1002

AFD PB25 1-6 80cm2 červená

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.688 Kilogram
Čistá hmotnost 8.064 Kilogram
Objem 25.602 Liter
EAN 5702421808160

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Barva ČERVENÁ
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 1-6 80cm2 červená
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Redukční ventil
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 6 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Redukční ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 6 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 1 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFD
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Průtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality