Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 106 product(s)

020-0127

Zpětný ventil, NRVH 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 35.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 35.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení

020-0129

Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení

020-0131

Zpětný ventil, NRVH 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 28.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení

020-1020

Zpětný ventil, NRV 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1021

Zpětný ventil, NRV 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1025

Zpětný ventil, NRV 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 28.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 28.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1026

Zpětný ventil, NRV 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 35.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 35.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1027

Zpětný ventil, NRV 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 42.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 42.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1029

Zpětný ventil, NRVH 28s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

020-1032

Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

Zobrazit: