Zpětný ventil, NRV 35s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0

020-1027

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 42.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 42.00, Směr: Rohový, Formát balení: Multi balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.452 Kilogram
Čistá hmotnost 1.309 Kilogram
Objem 3.444 Liter
EAN 5702422062622

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Chladiva schválená UL R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 33.52 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Jmenovitý výkon kond. (horké páry) [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Jmenovitý výkon kond. (kap.) [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie I
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konstrukce Píst
Kv - hodnota [m³/h] 29 m³/h
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 46 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
Min. tlaková ztráta [psi] 0.6 psi
Min. tlakový spád [bar] 0.04 bar
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Zpětný ventil
Produktová skupina Check valves
Připojení Nadměrná velikost
Rozsah teploty [°C] [max.] 140 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
CE
EAC
UKCA
SCIP dossier no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr Rohový
Směr proudu Jednosměrný průtok
Teplotní rozsah [°F] [Max] 285 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ NRV 35s
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 42 mm
Výstup - rozměr [mm] 42 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality