Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
020-0129 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Zpětný ventil, NRVH 22s, Max. provozní tlak [bar]: 46.0
020-0129
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Směr: Rohový, Formát balení: Průmyslové balení