Shows 35 product(s)
Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20 A33, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.200, Max. provozní tlak [bar]: 140.0
Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20A, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Max. provozní tlak [bar]: 140.0
Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 2.400, Max. provozní tlak [bar]: 140.0
Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20C, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 4.600, Max. provozní tlak [bar]: 140.0
Motorem ovládaný ventil, ICMTS 20B66, Ocel
Výstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.600, Max. provozní tlak [bar]: 140.0
Elektrický regulační ventil, CCM 40
Chladivo (Chladiva): R404A; R744; R134a; R449A, Kv - hodnota [m³/h]: 4.870, Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Elektrický regulační ventil, CCM 30
Chladivo (Chladiva): R404A; R744; R134a; R449A, Kv - hodnota [m³/h]: 2.780, Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Elektrický regulační ventil, CCM 20
Chladivo (Chladiva): R404A; R744; R134a; R449A, Kv - hodnota [m³/h]: 1.850, Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Elektrický regulační ventil, CCM 10
Chladivo (Chladiva): R404A; R744; R134a; R449A, Kv - hodnota [m³/h]: 0.700, Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Elektrický regulační ventil, CCMT 2
Chladivo (Chladiva): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv - hodnota [m³/h]: 0.170, Max. provozní tlak [bar]: 140.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1