Elektrický regulační ventil, CCM 20

027H7187

Chladivo (Chladiva): R404A; R744; R134a; R449A, Kv - hodnota [m³/h]: 1.850, Max. provozní tlak [bar]: 90.0, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.184 Kilogram
Čistá hmotnost 2.062 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R134a
R744
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R449A
R744
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnocení krytí IP IP67
Hodnota Cv [gal/min] 1.86 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 1.85 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Elektrický regulační ventil
Popis produktu Elektrický expanzní ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Pájený spoj - rozměr [in] 7/8 in
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Rozsah nastavení dif. tlaku [bar] 50 bar
Rozsah teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Rozsah nastavení dif. tlaku [psi] 725 psi
Schválení LLC CDC TYSK
cURus
SCIP dossier no. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Servisovatelný Electric valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení EN10220
Svařovaný spoj - rozměr [in] 3/4 in
Teplotní rozsah [°F] [Max] 140 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ CCM 20
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality