Shows 4 product(s)
ICD 32 + ICC 32
Typ: ICD 32 + ICC 32, Kv - hodnota [m³/h]: 12.1, Hodnota Cv [gal/min]: 14.1, Používá se pro výrobek: ICV 32
Funkční modul, ICC 32
Popis produktu: Funkční modul, Typ: ICC 32, Kv - hodnota [m³/h]: 16.6, Hodnota Cv [gal/min]: 19.3, Používá se pro výrobek: ICV 32
ICD 50 + ICC 50
Typ: ICD 50 + ICC 50, Kv - hodnota [m³/h]: 28.2, Hodnota Cv [gal/min]: 32.9, Používá se pro výrobek: ICV 50
Funkční modul, ICC 50
Popis produktu: Funkční modul, Typ: ICC 50, Kv - hodnota [m³/h]: 40.4, Hodnota Cv [gal/min]: 47.1, Používá se pro výrobek: ICV 50