ICD 50 + ICC 50

027H5201

Typ: ICD 50 + ICC 50, Kv - hodnota [m³/h]: 28.200, Hodnota Cv [gal/min]: 32.900, Používá se pro výrobek: ICV 50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20 Kilogram
Čistá hmotnost 11.2 Kilogram
Objem 106.088 Liter
EAN 5715162163887

 

Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 32.9 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 28.2 m³/h
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Ecodamper
Popis produktu Damper and Check valve
Používá se pro výrobek ICV 50
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ICD 50 + ICC 50

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality