Funkční modul, ICC 50

027H5202

Popis produktu: Funkční modul, Typ: ICC 50, Kv - hodnota [m³/h]: 40.4, Hodnota Cv [gal/min]: 47.1, Používá se pro výrobek: ICV 50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.044 Kilogram
Čistá hmotnost 2.7 Kilogram
Objem 8.68 Liter
EAN 5715162143865

 

Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 47.1 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 40.4 m³/h
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Funkční modul
Popis produktu Funkční modul
Používá se pro výrobek ICV 50
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Typ ICC 50

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality