展示205产品(s)
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EG
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-514AE00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK25+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: AR10
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 514 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
PROFINET RT OS7PR
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CA
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: 2xAR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DA
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE01+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: 2xIR11
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CA
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: 2xAR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1630 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DA
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: 2xIR11
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 1710 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EG
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-658AE00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEF2+BF20+BGK1+BH15+BK15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: IR11
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 658 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: STO, SS1-t
根据型号代码的其他选项
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP00/开放型,机架名称: IR10
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 385 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/开放型,机架名称: AR10
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 317 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DA
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: AR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 816 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-590AE00F4+AEU2+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+CBT0+DAAU
IP00/开放型,机架名称: IR10
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 590 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项