IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU

137G5305

iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
IP00/开放型,机架名称: AR10
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 317 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SA3A05-317AE00F3+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+DAAU
重新配置

产品详情

毛重 108 Kilogram
净重 78 Kilogram
EAN 5715253313832

 

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SA 系统模块,空冷式
产品类型 3A 3~,再生,AFE
电源电压 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
额定电流 -317A 317 A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
额定功率 XXX 不相关
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F3 C3 类别
扩展,集成单元 +AE10 标准,无滤波器
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKXX
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
控制面板安装类型 +BGK1 齐平安装
控制面板电缆长度 +BHXX
控制单元电缆长度 +BKXX
星形耦合器板电缆长度 +BLXX
选件插槽 A +CAXX 无,无固定板
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 AR10 AR10
型号代码 01 IC7-60SA3A05-317AE00F3
型号代码 02 +AE10
型号代码 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
型号代码 04 +BGK1
型号代码 06 +DAAU
主设备宽度 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
主设备高度 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
主设备深度 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 108
Calculated Net Weight [kg] 78
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-317AE00F3 IC7-60SA3A05-317AE00F3
Salescode part 2 +AE10 +AE10
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1 +BGK1
交流电压 3X380-500VAC 3X380-500VAC
产品类别 — DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
产品类型 — DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
冷却回路接头类型 +ANXX 不相关
冷却回路软管长度 +AOXX 不相关
冷却类型 Air Cooled Air Cooled
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
检查是否完整 OK OK
直流总线电压 465-740VDC 465-740VDC
直流总线电流 371A(594VDC) 371A(594VDC)
直流电源 220KW(594VDC) 220KW(594VDC)
短路电流额定值 100kA 100kA
类型代码第 1 部分 7SM-AUSA3A05-317AE00F3
类型代码第 2 部分 -000099899
船舶建造 +AFXX
视在功率 /263KVA(480VAC) /263KVA(480VAC)
视在功率 225KVA(400VAC) 225KVA(400VAC)
输入频率 50/60Hz 50/60Hz
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
额定交流电流 324A(400VAC)/316A(480VAC) 324A(400VAC)/316A(480VAC)

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality