IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DA
137G8512
iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: AR11
3~,再生,AFE, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 816 A
EMC 等级: C3 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项
型号代码:
IC7-60SA3A05-816AE00F3+AE10+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH50+BK50+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
iC7 系列风冷式和液冷式系统模块旨在实现快速集成和强大的轴及电网性能。它们是市场上最紧凑的变频器之一,通用性能极佳,自有工业物联网安全性。它们
的功能非常广泛,可在严苛的工业应用环境下提供可靠的性能。
液冷式系统模块的功率范围在 525-690 V 时为 160-6000 kW,防护等级为 IP00(功率单元为 IP55,不包括电源端子)。风冷
式系统模块的功率范围在 525-690 V 时为 160-3000 kW,防护等级为 IP00(功率单元为 IP55,不包括电源端子)。