7SM-AUSAIN05-1710E00F4-000096513

137G1991

iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/开放型,机架名称: 2xIR11
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC,1710 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SAIN05-1710E00F4+AE10+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN

产品详情

毛重 264 kg
净重 204 kg
容积 0 l
EAN 5715253279220

General DD VC Class

Help Counter 1
类型代码第 1 部分 7SM-AUSAIN05-1710E00F4
类型代码第 2 部分 -000096513
计算毛重 [kg] 264
计算净重 [kg] 204
供应商 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU EAR99
ECCN US 3A999.a

iC7 System Modules - IC7SM

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SA 系统模块,空冷式
产品类型 IN 逆变器模块,INU
电源电压 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
额定电流 -1710 1710 A
额定功率 900 900 kW/1250 HP
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F4 C4 类别
扩展,集成单元 +AE10 标准,无滤波器
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKFX 直流总线熔断器
冷却回路接头类型 +ANXX 不相关
冷却回路软管长度 +AOXX 不相关
船舶建造 +AFXX
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
控制面板安装类型 +BGK1 齐平安装
控制面板电缆长度 +BH15 1.5 m (5 ft)
控制单元电缆长度 +BK03 0.3 m (1 ft),光纤
星形耦合器板电缆长度 +BL15 1.5 m (5 ft),光纤
选件插槽 A +CAX0
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGIN 安装指南
文档语言 +EHEN 英语
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 2XIR11 2xIR11
型号代码 01 IC7-60SAIN05-1710E00F4
型号代码 02 +AE10+AKFX
型号代码 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
型号代码 04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
型号代码 06 +DAAU
型号代码 08 +EGIN+EHEN
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
检查是否完整 OK
冷却类型 Air Cooled
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE
输出频率 0-599Hz
短路电流额定值 100kA
交流电压 3X0-400/460/500VAC
直流总线电压 465-740VDC
储存温度 -40...70°C/-40...158°F
额定交流电流 1746A(400VAC)/1603A(460VAC)
直流总线电流 1826A(540VDC)
持续电流 IL (1/5分钟) 1710A(400VAC)/1570A(460VAC)
持续电流 IH (1/5分钟) 1420A(400VAC)/1310A(460VAC)
过载电流 IL (1/5分钟) 1881A(400VAC)/1727A(460VAC)
过载电流 IH (1/5分钟) 2130A(400VAC)/1965A(460VAC)
最大启动电流 Imax (3s) 2414A
直流电源 986KW(540VDC)
典型电机功率 PL (110%) 900KW(400VAC)/1300HP(460VAC)
典型电机功率 PH (150%) 710KW(400VAC)/1100HP(460VAC)
主设备宽度 2X235MM/9.3IN
主设备深度 553MM/21.8IN
主设备高度 1530MM/60.2IN
产品类型 — DrivesSymbol Inverter module
产品类别 — DrivesSymbol System module, air-cooled

iC7 System Modules Automation - IC7SM_AU

Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-1710E00F4
Salescode part 2 +AE10+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 5 +DAAU
Salescode part 6 +EGIN+EHEN

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality