IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU

137G5304

iC7-Automation
系统模块,空冷式
IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
IP00/开放型,机架名称: IR10
逆变器模块,INU, 380-500 V AC / 465-800 VDC, 385 A
EMC 等级: C4 类别
控制面板 2.8 OPX20
基本 I/O: I/O 和继电器选件 OC7C1
Modbus TCP OS7MT
提高功能安全: 无,不可升级
根据型号代码的其他选项

型号代码: IC7-60SAIN05-385AE00F4+AE10+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+CAM0+DAAU
重新配置

产品详情

毛重 122 Kilogram
净重 92 Kilogram
EAN 5715253313825

 

产品系列 +DAAU iC7-Automation
产品组 IC7-60 iC7-60
产品类别 SA 系统模块,空冷式
产品类型 IN 逆变器模块,INU
电源电压 05 380-500 V AC / 465-800 VDC
额定电流 -385A 385 A
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
额定功率 200 200 kW/300 HP
防护等级 E00 IP00/开放型
EMC 类别 F4 C4 类别
扩展,集成单元 +AE10 标准,无滤波器
主电源输入设备 +AJXX
直流熔断器和设备 +AKXX
通信接口,X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
通信接口,X0 +BBEL 以太网端口,无协议
标准 I/O +BDC1 I/O 和继电器选件 OC7C1
功能安全 +BEXX 无,不可升级
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
控制面板安装类型 +BGK1 齐平安装
控制面板电缆长度 +BHXX
控制单元电缆长度 +BKXX
星形耦合器板电缆长度 +BLXX
选件插槽 A +CAM0 编码器/旋变选件 OC7M0
选件插槽 B +CBXX 无,无固定板
选件插槽 C +CCXX 无,无固定板
选件插槽 D +CDXX 无,无固定板
选件插槽 E +CEXX 无,无固定板
选件插槽 F +CFXX 无,无固定板
选件插槽 G +CGXX 无,无固定板
选件插槽 H +CHXX 无,无固定板
选件插槽 I +CIXX 无,无固定板
选件插槽 J +CJXX 无,无固定板
语言包 +EL01 全球
客户特定应用 +DBXX
附加变频器功能 1 +DD1X
附加变频器功能 2 +DE2X
附加变频器功能 3 +DF3X
附加变频器功能 4 +DG4X
附加变频器功能 5 +DH5X
启用高速 +DI6X
定制文件包 ID +EAXXXXXX 无定制
产品软件 ID +ECXXX 最新发布版本
技术文档 +EGXX
文档语言 +EHXX 多语言显示
客户专用标签 +EJXX
运输包装 +TACB 纸板箱包装
产品专用海事认证 +VBXX
机架名称 IR10 IR10
型号代码 01 IC7-60SAIN05-385AE00F4
型号代码 02 +AE10
型号代码 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
型号代码 04 +BGK1+CAM0
型号代码 06 +DAAU
主设备宽度 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
主设备高度 1530MM/60.2IN 1530MM/60.2IN
主设备深度 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 122
Calculated Net Weight [kg] 92
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Help Counter 1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL 全球(标准)
Salescode part 1 IC7-60SAIN05-385AE00F4 IC7-60SAIN05-385AE00F4
Salescode part 2 +AE10 +AE10
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+CAM0 +BGK1+CAM0
交流电压 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
产品类别 — DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
产品类型 — DrivesSymbol Inverter module Inverter module
供应商 ERR01 无法确定供应商
储存温度 -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
典型电机功率 PH (150%) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC) 160KW(400VAC)/250HP(460VAC)
典型电机功率 PL (110%) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC) 200KW(400VAC)/300HP(460VAC)
冷却回路接头类型 +ANXX 不相关
冷却回路软管长度 +AOXX 不相关
冷却类型 Air Cooled Air Cooled
持续电流 IH (1/5分钟) 320A 320A
持续电流 IL (1/5分钟) 385A 385A
最大启动电流 Imax (3s) 544A 544A
机箱防护等级 IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
检查是否完整 OK OK
直流总线电压 465-740VDC 465-740VDC
直流总线电流 410A(540VDC) 410A(540VDC)
直流电源 221KW(540VDC) 221KW(540VDC)
短路电流额定值 100kA 100kA
类型代码第 1 部分 7SM-AUSAIN05-385AE00F4
类型代码第 2 部分 -000099897
船舶建造 +AFXX
输出频率 0-599Hz 0-599Hz
过载电流 IH (1/5分钟) 480A 480A
过载电流 IL (1/5分钟) 424A 424A
额外环境保护 +AGCX 带涂层的电路板
额定交流电流 394A 394A

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality