展示19产品(s)
电动操纵阀, ICMTS 20 A33, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 最高工作压力 [bar]: 140
电动操纵阀, ICMTS 20A, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.6, 最高工作压力 [bar]: 140
电动操纵阀, ICMTS 20B, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140
电动操纵阀, ICMTS 20C, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 4.6, 最高工作压力 [bar]: 140
电动操纵阀, ICMTS 20B66, 低温铸钢
出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140
电动调节阀, CCMT 2
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.17, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 4
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.45, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 8
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.93, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 16
制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 24
制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1