电动操纵阀, ICMTS 20 A33, 低温铸钢

027H1084

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 最高工作压力 [bar]: 140

产品详情

毛重 2.428 Kilogram
净重 2.288 Kilogram
容积 3.329 Liter
EAN 5702428237222

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.23 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 0.2 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电动操纵阀
产品描述 高压膨胀电机阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
兼容 Danfoss 控制器 EKC 326A
出口接口尺寸 [毫米] 25 mm
出口接口尺寸 [英寸] 1 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
可维修 ICMTS 备件
型号 ICMTS 20 A33
审批 CE 认证
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
应用程序领域 跨临界CO2系统
手动操作选项 通过 ICAD 设定
通过多功能工具
打开/关闭时间 [秒] 3 s
方向 直通型
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1305 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 4, par. 3
进口接口尺寸 [毫米] 25 mm
进口接口尺寸 [英寸] 1 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 直接
零件计划名称 ICMTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality