显示更多
ICMTS

展示5产品(s)

027H1084

电动操纵阀, ICMTS 20 A33, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.2, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1085

电动操纵阀, ICMTS 20A, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.6, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1086

电动操纵阀, ICMTS 20B, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1087

电动操纵阀, ICMTS 20C, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 4.6, 最高工作压力 [bar]: 140

027H1093

电动操纵阀, ICMTS 20B66, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140

查看: