电动调节阀, CCMT 4

027H7201

制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.45, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

產品詳情

毛重 1.86 Kilogram
净重 1.5 Kilogram
容积 6.248 Liter
EAN 5702428453363

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.52 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 0.45 m³/h
MWP 2030 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product name CCMT
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R744
冷媒 R1234yf
R134a
R410A
R744
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
可维修 Electric valve spare parts
型號 CCMT 4
壓差設定範圍 [bar] 90 bar
壓差設定範圍 [psi] 1305 psi
审批 LLC CDC EURO-TYSK
UL
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psig] 1305 psig
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 90 bar
最高工作压力 [bar] 140 bar
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
焊接接口尺寸 [in] 5/8 in
焊接接口尺寸 [in] 1/2 in
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式調節閥
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品說明 電子式膨脹閥
產品配件 Electric valve accessories
连接标准 EN10220
连接类型 焊接,ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality