The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
展示11产品(s)
电动调节阀, CCMT 2
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.17, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 4
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.45, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 8
制冷剂(s): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 0.93, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 16
制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 24
制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 42
制冷剂(s): R744; R410A; R134a, Kv 值 [立方米/小时]: 4.2, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 16
制冷剂(s): R744; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 1.6, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 24
制冷剂(s): R744; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 2.4, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1
电动调节阀, CCMT 30
制冷剂(s): R744; R134a; R1234yf, Kv 值 [立方米/小时]: 3, 最高工作压力 [bar]: 140, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1