ICMTS 50/80 and ICAD 600A-TS

展示7产品(s)

148B5861

多功能阀体, SVL-140B 50, 最高工作压力 [bar]: 140

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口尺寸 [毫米]: 50

148B5862

多功能阀体, SVL-140B 50, 最高工作压力 [bar]: 140

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口尺寸 [毫米]: 50

148B5971

多功能阀体, SVL-140B 80, 最高工作压力 [bar]: 140

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80

148B5972

多功能阀体, SVL-140B 80, 最高工作压力 [bar]: 140

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80

查看: