多功能阀体, SVL-140B 50, 最高工作压力 [bar]: 140

148B5862

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口尺寸 [毫米]: 50

产品详情

毛重 5.35 Kilogram
净重 4.9 Kilogram
容积 6 Liter
EAN 5715162515945

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
UL evaluated Yes
产品名称 多功能阀体
产品描述 阀体
产品系列 Multifunction valves
产品配件 SVL Flexline 配件
出口接口尺寸 [毫米] 50 mm
出口接口尺寸 [英寸] 2 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 SVL-140B 50
审批 CE 认证
UKCA
C UL US 认证
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
用于产品 ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
目录 I
进口接口尺寸 [毫米] 50 mm
进口接口尺寸 [英寸] 2 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 ICMTS
FIA-140B
SVA-140B

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality