高压膨胀电机阀, ICMTS 50A

027H3510

Kv 值 [立方米/小时]: 9, 最高工作压力 [bar]: 140

产品详情

毛重 3.35 Kilogram
净重 2.7 Kilogram
容积 8.96 Liter
EAN 5715162605479

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 10.404 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 9 m³/h
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
UL evaluated Yes
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品名称 Function module
产品描述 高压膨胀电机阀
产品系列 Expansion valves
产品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
兼容 Danfoss 控制器 EKC 326A
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
型号 ICMTS 50A
备注 SVL - 140B
审批 CE 认证
CRN
UL
应用程序领域 跨临界CO2系统
手动操作选项 通过 ICAD 设定
通过多功能工具
打开/关闭时间 [秒] 8 s
方向
最大开启压差 [巴] 90 bar
最大开启压差 [磅英寸表压] 1305 psig
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
目录 I
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 低温铸钢
阀门操作 直接
零件计划名称 ICMTS

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality