多功能阀体, SVL-140B 80, 最高工作压力 [bar]: 140

148B5971

零件计划名称: ICMTS, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 进口接口尺寸 [毫米]: 80, 出口接口尺寸 [毫米]: 80

产品详情

毛重 7.25 Kilogram
净重 6.2 Kilogram
容积 17.708 Liter
EAN 5715162515983

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
UL evaluated Yes
产品名称 多功能阀体
产品描述 阀体
产品系列 Multifunction valves
产品配件 SVL Flexline 配件
出口接口尺寸 [毫米] 80 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R744
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 SVL-140B 80
审批 CE 认证
UKCA
C UL US 认证
方向 角型
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2030 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
用于产品 FIA-140B 80
ICMTS 80
SVA-140B 80
目录 I
进口接口尺寸 [毫米] 80 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 低温铸钢
连接标准 ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 ICMTS
FIA-140B
SVA-140B

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality