高压膨胀电机阀, ICMTS 80A

027H3511

Kv 值 [立方米/小时]: 18, 最高工作压力 [bar]: 140

Product details

毛重 5 Kilogram
净重 4.2 Kilogram
容积 8.96 Liter
EAN 5715162603505

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Application area Transcritical CO2 systems
CE evaluated Yes
Comments SVL - 140B
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 20.808 gal/min
Kv value [m³/h] 18 m³/h
Max. Working Pressure [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Open/close time [s] 8 s
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Product description High press. exp. motor valve
Product group Expansion valves
Product Name Description Function module
Quantity per packing format 1 pc
Refrigerants R744
Type ICMTS 80A
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
UL evaluated Yes
Valve operation Direct
产品配件 ICAD 配件
ICM / ICS / ICLX 配件
兼容 Danfoss 控制器 EKC 326A
包装方式 单包装
可维修 ICM / ICS / ICLX 备件
审批 CE 认证
CRN
UL
手动操作选项 通过 ICAD 设定
通过多功能工具
方向
最高工作压力 [bar] 140 bar
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
目录 I
连接件材质 低温铸钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 低温铸钢
零件计划名称 ICMTS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality