展示21产品(s)
AME 658 SU-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150
AMI 140 开/关驱动器, 供电电压 [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AMI 140 开/关驱动器, 供电电压 [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3 点, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, 供电电压 [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NLX, 24v, 5mm,执行器与反馈信号调制控制的AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
AME 110 NLX, 24v, 5mm,执行器与反馈信号调制控制的AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3 点, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32