AMI 140 开/关驱动器, 供电电压 [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8048
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
毛重 | 0.35 Kg |
净重 | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
毛重 | 0.35 Kg |
净重 | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI/AMV/AME 11-140 |
SCIP 卷宗编号 | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AMI 140 On/Off actuator |
控制信号类型 | 开关 |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5.5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, 两点控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI/AMV/AME 11-140 |
SCIP 卷宗编号 | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AMI 140 On/Off actuator |
控制信号类型 | 开关 |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5.5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |