AME 110/120 NL 0-10V, 供电电压 [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8059
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32
毛重 | 0.34 Kg |
净重 | 0.34 Kg |
Volume | 0.967 Liter |
EAN | 5702421556641 |
毛重 | 0.34 Kg |
净重 | 0.34 Kg |
Volume | 0.967 Liter |
EAN | 5702421556641 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI. AME/AMV (1) |
SCIP 卷宗编号 | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AME 110/120 NL 0-10V |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 120 NL, 24 V, 5 mm, 模拟量控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI. AME/AMV (1) |
SCIP 卷宗编号 | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AME 110/120 NL 0-10V |
控制信号类型 | 模拟量 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
电缆长度 [m] | 1.5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 12 s/mm |
行程 [mm] | 5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |