AME 658 SU-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5012
AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150
AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150
毛重 | 9.718 Kg |
净重 | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
毛重 | 9.718 Kg |
净重 | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
5-6” DN 125-150 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 658 SU-1 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
行程 [mm] | 32 mm |
认证标准 | UL 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 54 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 |
5-6” DN 125-150 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
供电电压[V] DC | 24 V |
包含电缆 | 否 |
型号 | AME 658 SU-1 |
控制信号类型 | 模拟量/三点 |
控制输入信号 Y[mA] | 0(4) - 20 mA |
控制输入信号 Y[v] | 0(2) - 10 V |
行程 [mm] | 32 mm |
认证标准 | UL 60730 |