AMV 110/120 NL 3 点, 供电电压 [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8076
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32
毛重 | 0.499 Kg |
净重 | 0.48 Kg |
Volume | 2.446 Liter |
EAN | 5702421561454 |
毛重 | 0.499 Kg |
净重 | 0.48 Kg |
Volume | 2.446 Liter |
EAN | 5702421561454 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
SCIP 卷宗编号 | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AMV 110/120 NL 3-point |
控制信号类型 | 三点控制 |
电缆长度 [m] | 5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 24 s/mm |
行程 [mm] | 5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, 三点控制驱动器 AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 防护等级 | IP 42 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
SCIP 卷宗编号 | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
与 AB-QM 规格兼容 | DN 10-32 |
产品系列 | Gear actuators |
供电电压 [V] AC | 24 V |
型号 | AMV 110/120 NL 3-point |
控制信号类型 | 三点控制 |
电缆长度 [m] | 5 m |
芯轴速度 [s/mm] | 24 s/mm |
行程 [mm] | 5 mm |
认证标准 | EC EN 60730 |