Insertion temperature sensors

Se muestra(n) 62 producto(s)

084N2016

Sensor de temperatura, AKS 21 W, SOLDAR, 22

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2026

Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2027

Sensor de temperatura, AKS 21 W, R, 1/2

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2031

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084N2032

Sensor de temperatura, AKS 21 W, NPT

Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z2080

Sensor de temperatura, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin

084Z2370

Sensor de temperatura, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B mini, Tamaño conex. elect.: M16

084Z3029

MBT 5252, 50 mm, NPT

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z3031

Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, NPT

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

084Z3095

Sensor de temperatura, MBT 5310, 465 mm - 480 mm, G

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 9

Ver: