Sensores de temperatura

Se muestra(n) 6 producto(s)

084Z4030

MBT 3560, 5 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4031

MBT 3560, 10 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4032

MBT 3560, 15 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z4033

MBT 3560, 20 mm, G,1/4

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

084Z8008

Sensor de temperatura, MBT 5250, 15 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 10, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

084Z8039

Sensor de temperatura, MBT 5250, 10 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 10, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

Ver: